Fallback image
Rosemount 397 pH/ORP Sensor

Sensor de pH/ORP Rosemount™ 397 y kit Quik-Loc

pH/ORP Sensor provides high-performance in solutions with suspended solids.

El sensor de pH/ORP Rosemount 397 ofrece larga vida útil y alto rendimiento en mediciones de pH y ORP en soluciones acuosas con niveles altos de sólidos en suspensión. El sensor de pH/ORP cuenta con una unión de referencia de polipropileno de gran superficie para ofrecer la máxima resistencia a los revestimientos de proceso que suelen encontrarse en aplicaciones exigentes, con suciedad y alta cantidad de sólidos. Además, la trayectoria de referencia helicoidal secundaria funciona como protección adicional contra el envenenamiento por iones. El sensor de pH/ORP Rosemount 397 está diseñado específicamente para usarse junto con el kit Quik-Loc y solo está disponible sin un preamplificador integrado.

Características clave

  • Alto desempeño en soluciones de procesos con alto contenido de sólidos
  • Más vida útil y menos mantenimiento del sensor de pH/ORP gracias a la junta de referencia de polipropileno y a la trayectoria de referencia helicoidal
  • Vidrio resistente a grietas
  • El kit Quik-Loc consta de un adaptador y un acoplador, lo que permite que el sensor de pH/ORP Rosemount 397 encaje en el acoplador MNPT de 1 in para una desconexión rápida sin que el cable del sensor se retuerza.
  • El sensor de pH/ORP está alojado en un cuerpo de polipropileno altamente resistente a sustancias químicas y completamente sellados con EP (etileno propileno) para eliminar intrusiones en el proceso.