Fallback image
Fallback image

Videos

Rosemount 398R & 398RVP pH/ORP Sensor

Sensor retráctil de pH/ORP Rosemount™ 398RVP

pH/ORP Sensor with integral cable features Tefzel, titanium, and a robust reference junction for chemical resistance.

El sensor de pH/ORP Rosemount 398R con cable integrado cuenta con una construcción resistente a productos químicos de Tefzel™, titanio y una unión de referencia sólida. Este sensor de pH/ORP es ideal para medir el pH en líquidos de procesos exigentes, como en separadores de aguas ácidas, en torres de blanqueado de pulpa que usan dióxido de cloro y en corrientes de procesos que contienen una variedad de solventes orgánicos.

Características clave

  • Su resistencia química superior permite al sensor de pH/ORP soportar aplicaciones que contienen dióxido de cloro y una amplia variedad de disolventes orgánicos y agentes oxidantes.
  • El mantenimiento mínimo gracias a la tecnología de referencia sólida ayuda a garantizar una larga vida útil del sensor de pH/ORP en procesos con revestimientos, contaminación y envenenamiento
  • La vía de referencia helicoidal impide el envenenamiento de la referencia para prolongar la vida útil del sensor de pH/ORP
  • Opción de conexión del cable Variopol (VP8) para desconectar rápidamente el cable al sensor y evitar que el cable se tuerza.