Fallback image
Fallback image

Videos

398 & 398VP pH/ORP Sensor

Sensor de pH/ORP Rosemount™ 398VP

pH/ORP Sensor has a chemical-resistant Tefzel and titanium construction, perfect for harsh process liquids.

El sensor de pH/ORP Rosemount 398VP cuenta con una construcción resistente a productos químicos de Tefzel™ y titanio. Este sensor de pH/ORP es ideal para medir el pH en líquidos de proceso exigentes y puede utilizarse para medir los niveles de pH en separador de aguas ácidas, en torres de blanqueado de pulpa que usan dióxido de cloro y en corrientes de procesos que contienen una variedad de solventes orgánicos.

Características clave

  • El sensor de pH/ORP tiene una resistencia química superior y puede soportar aplicaciones que contengan dióxido de cloro y una amplia variedad de disolventes orgánicos y agentes oxidantes
  • El mantenimiento mínimo gracias a la tecnología de unión de referencia garantiza una larga vida útil del sensor de pH/ORP en procesos con revestimientos, contaminación y envenenamiento
  • Máxima vida útil del sensor de pH/ORP gracias a la trayectoria de referencia helicoidal que impide el envenenamiento de la referencia.
  • Opción de conexión del cable Variopol (VP8) para desconectar rápidamente el cable al sensor y evitar que el cable se tuerza