Fallback image
rosemount 3d39491g

Posicionador de potencia tipo empuje 4x5 Hagan

High‑accuracy industrial thrust actuator delivering precise control, fast response, and reliable performance for combustion, damper, and process automation systems.

Los posicionadores de potencia Rosemount Analytical están fabricados en tamaños de cilindro con diámetros desde 2 ½ hasta 8 pulgadas, con aperturas de 5 a 14 pulgadas. Vienen en modelos de empuje y torque para montaje en pared, giratorio y en piso y con accesorios, como interruptores de fin de carrera, transmisores de posición, recintos calefaccionados, bloqueo de falla de aire y levas caracterizadas que ofrecen un movimiento de salida funcional a la señal de entrada.

Características clave

  • Montaje giratorio
  • Cubierta contra polvo y calentador interno
  • Interruptores de fin de carrera y transmisores de posición
  • Suministro de aire eléctrico
  • Sistema interno de bloqueo del aire
  • Precisión
  • Confiabilidad
  • Mantenimiento sencillo debido a la estructura resistente del marco
  • Torque y potencia eficientes a un mínimo costo
  • Respuesta rápida a cambios pequeños en la señal de entrada gracias a la alta ganancia interna