Fallback image
Rosemount™ 400 Contacting Conductivity Sensor

Sensor de conductividad de contacto Rosemount™ 400

The Rosemount 400 Contacting Conductivity Sensor, with integral cable, measures electrolytic conductivity in applications from high purity water to clean cooling water.

El sensor de conductividad de contacto Rosemount 400, con cable integrado, permite medir con exactitud la conductividad electrolítica en una amplia variedad de aplicaciones que van desde agua de alta pureza hasta agua limpia de enfriamiento. El sensor de conductividad de contacto Rosemount 400 resulta ideal para usarse en líquidos limpios no corrosivos, que tienen una conductividad inferior a 20 000 µS/cm.

Características clave

  • Una constante de celda medida en fábrica asegura su exactitud al momento de utilizarse y no se necesita calibración inicial
  • Disponible en constantes de celda de 0,01; 0,1 y 1,0/cm
  • El sensor de conductividad está diseñado para atornillarse directamente en las tuberías del proceso usando un acople MNPT delantero de 3/4 in
  • De modo alternativo, se puede usar con un conector en T para tubo o una celda de caudal en una instalación de caudal lateral
  • El O-ring de EPDM sella las piezas internas del sensor de conductividad y las protege del líquido del proceso
  • El O-ring de EPDM sella las piezas internas del sensor de conductividad y las protege del líquido del proceso