Fallback image
Rosemount™ 402 Retractable Contacting Conductivity Sensor

Sensor retráctil de conductividad de contacto Rosemount™ 402

Retractable Conductivity Sensor offers accurate electrolytic conductivity measurement for applications ranging from high purity to clean cooling water, ideal for clean, non-corrosive liquids with

El sensor retráctil de conductividad de contacto Rosemount 402 con cable integrado proporciona una medición precisa de la conductividad electrolítica en una amplio rango de aplicaciones que van desde agua de alta pureza hasta agua limpia de enfriamiento. El sensor de conductividad de contacto Rosemount 402 resulta ideal para usarse en líquidos limpios no corrosivos, que tienen una conductividad inferior a 20 000 µS/cm.

Características clave

  • El sensor de conductividad está diseñado para retraerse a través de un 1¼ in conjunto de válvula de bola (se vende por separado)
  • El sensor de conductividad puede retirarse de la tubería de proceso sin tener que cerrar ni drenar la línea
  • El diseño retráctil permite que el sensor de conductividad se extraiga de una tubería de proceso sin bloquear ni drenar la línea
  • No requiere calibración inicial; una constante de celda medida en fábrica garantiza una precisión inmediata.
  • Constantes de celda seleccionables de 0,01; 0,1 y 1,0/cm en un amplio rango de conductividad