Fallback image
Rosemount™ 402VP Retractable Contacting Conductivity Sensor

Sensor retráctil de conductividad de contacto Rosemount™ 402VP

The Rosemount 402VP Retractable Conductivity Sensor accurately measures electrolytic conductivity in applications from high purity to clean cooling water.

El sensor retráctil de conductividad de contacto Rosemount 402VP proporciona una medición precisa de la conductividad electrolítica en una amplio rango de aplicaciones que van desde agua de alta pureza hasta agua limpia de enfriamiento. Este sensor de conductividad resulta ideal para usarse en líquidos limpios no corrosivos, que tienen una conductividad inferior a 20 000 µS/cm.

Características clave

  • El sensor de conductividad está diseñado para retraerse a través de un 1¼ in conjunto de válvula de bola (se vende por separado)
  • El sensor de conductividad puede retirarse de la tubería de proceso sin tener que cerrar ni drenar la línea
  • El diseño retráctil permite que el sensor de conductividad se extraiga de una tubería de proceso sin bloquear ni drenar la línea
  • No requiere calibración inicial; una constante de celda medida en fábrica garantiza una precisión inmediata.
  • Constantes de celda seleccionables de 0,01; 0,1 y 1,0/cm en un amplio rango de conductividad
  • Acoples de desconexión rápida Variopol (VP6)