Fallback image
Rosemount 403 Conductivity Sensor

Sensor de conductividad Rosemount™ 403VP

The Rosemount 403 Conductivity Sensor with integral cable is a sanitary flange sensor used in water purification systems in the food and beverage industry, ideal for measuring electrolytic

El sensor de conductividad Rosemount 403 con cable integrado es un sensor de brida sanitario comúnmente utilizado en sistemas de purificación de agua dentro de la industria de alimentos y bebidas. Este sensor de conductividad es ideal para medir la conductividad electrolítica en agua para inyección (WFI).

Características clave

  • El diseño sanitario cumple con los requisitos Clase VI de USP
  • Constantes de celda seleccionables de 0,01; 0,1 y 1,0/cm
  • Disponible con conexiones de 1-1/2 in y 2 in conexiones de proceso de brida sanitaria