Fallback image
Rosemount 403VP Conductivity Sensor

Sensor de conductividad Rosemount™ 403VP

The Rosemount 403VP Conductivity Sensor is a sanitary flange sensor used in water purification systems in the food and beverage industry.

El sensor de conductividad Rosemount 403VP es un sensor de brida sanitario comúnmente usado en sistemas de purificación de agua en la industria de alimentos y bebidas. Este sensor de conductividad es ideal para medir la conductividad electrolítica en agua para inyección (WFI).

Características clave

  • El diseño sanitario cumple con los requisitos Clase VI de USP
  • Constantes de celda seleccionables de 0,01; 0,1 y 1,0/cm
  • Disponible con conexiones de 1½ in y 2 in conexiones de proceso de brida sanitaria
  • Opción de conexión del cable Variopol (VP6) para desconectar rápidamente el cable del sensor y evitar que el cable se tuerza