Fallback image
rosemount 404 conductivity sensor

Sensores de conductividad para bajo caudal Rosemount™ 404

The Rosemount 404 Low Flow Conductivity Sensor measures conductivity in clean water, combining the sensor and flow cell in one package.

El sensor de conductividad para bajo caudal Rosemount 404 está diseñado para medir la conductividad en agua limpia. El sensor de conductividad y celda de caudal se combinan en un paquete individual. El volumen bajo de retención de la celda de caudal permite una respuesta rápida ante cambios repentinos en la conductividad y la temperatura.

Características clave

  • El sensor de conductividad y la celda de caudal se combinan en un mismo cuerpo
  • Rápida respuesta ante cambios en la conductividad y la temperatura
  • No requiere calibración inicial; una constante de celda medida en fábrica garantiza una precisión inmediata.
  • Constantes de celda seleccionables de 0,1; 0,10/cm
  • La junta tórica de EPDM sella las piezas internas del sensor de conductividad y las protege del líquido del proceso