Fallback image
Rosemount™ 4051SFA Annubar™ Flow Meter

Caudalímetro Annubar™ Rosemount™ 4051SFA

Rosemount 4051SFA Annubar Flow Meter provides accurate flow measurement with a compact T shaped sensor, integrated thermowell, long term stability, Bluetooth® connectivity for safer maintenance and advanced diagnostics for reliable performance.

El caudalímetro Annubar Rosemount 4051SFA tiene un tubo Pitot promediador que ofrece exactitud de medición superior en un rango de caudal amplio. Su sensor en forma de T está diseñado con un termopozo integrado y tiene la capacidad de obtener mediciones con la penetración de un solo ducto, al mismo tiempo que mantiene un perfil bajo en la tubería a fin de reducir la pérdida de presión permanente y aumentar el ahorro de energía. Con una garantía de 20 años líder en la industria y 20 años de estabilidad, el caudalímetro Annubar Rosemount 4051SFA está diseñado para soportar procesos exigentes y entornos extremos. La conectividad Bluetooth® le permite simplificar la configuración y el mantenimiento mientras que incrementa la seguridad del personal. Además, el diagnóstico avanzado incorporado le ofrece más información para que esté al tanto de todo.

Características clave

  • El diseño en forma de T Annubar permite una pérdida de presión permanente muy baja
  • Los caudalímetros vienen completamente configurados, probados contra fugas y listos para instalarse rápidamente
  • La zona de estancamiento del sensor está ubicada para reducir el ruido y las imprecisiones en la medición y evita que las partículas provoquen obstrucciones
  • La conectividad Bluetooth® le permite simplificar la configuración y el mantenimiento mientras que incrementa la seguridad personal
  • El indicador gráfico con luz de fondo es más grande, más fácil de leer y está disponible en siete idiomas
  • La plataforma hermética y completamente soldada SuperModule de acero inoxidable resiste los efectos de la sobrepresión y la presión de las líneas
  • Garantía limitada de 20 años líder en la industria y 20 años de estabilidad
  • Tiempos de respuesta más rápidos, menos de 50 ms
  • El rango bajo de 800:1 reduce la cantidad de modelos únicos de los que debe abastecerse
  • Cobertura de diagnóstico completa desde el proceso hasta la sala de control
  • La conexión rápida y fácil del dispositivo simplifica las rondas del operador
  • Certificación SIL 2/3 según IEC 61508 (de terceros) y certificación de uso previo de datos FMEDA para instalaciones de seguridad