Fallback image
Rosemount™ 4051SFC Compact Orifice Flow Meter

Caudalímetro compacto con placa de orificio Rosemount™ 4051SFC

El Rosemount 4051SFC ofrece una medición precisa con placas de acondicionamiento compactas de orificio o de cuatro orificios, admite tuberías de hasta 12 in, ofrece 20 años de garantía y estabilidad, Bluetooth® y diagnósticos avanzados.

El caudalímetro compacto Rosemount 4051SFC, con placa de orificio, está equipado con una placa de orificio compacta o con una placa de acondicionamiento patentada de cuatro orificios. Este caudalímetro ofrece mediciones para el control de lazo cerrado, la monitorización de uso general y las aplicaciones de transferencia de custodia, y está disponible para líneas de hasta 300 mm. (12 in). Con una garantía de 20 años líder en la industria y 20 años de estabilidad, el caudalímetro compacto con placa de orificio Rosemount 4051SFC está diseñado para soportar procesos exigentes y entornos extremos. La conectividad Bluetooth® le permite simplificar la configuración y el mantenimiento mientras que incrementa la seguridad del personal, ya que ayuda a evitar áreas clasificadas. El diagnóstico avanzado incorporado le ofrece más información y lo mantiene al tanto de todo antes de que las operaciones se vean afectadas.

Características clave

  • Placa de orificio compacta disponible en 15 - 300 mm. (0,5-12 in) Tamaños de tubería para flexibilidad
  • en las aplicaciones Los caudalímetros vienen completamente configurados, probados contra fugas y listos para instalarse rápidamente
  • La tecnología del caudalímetro elimina la penetración innecesaria en tuberías, lo que ofrece una solución integrada sin problemas
  • El elemento primario incluye el mecanismo de autocentrado opcional para simplificar la instalación
  • Conectividad Bluetooth®para simplificar la configuración y el mantenimiento y aumentar la seguridad del personal
  • El indicador con luz de fondo gráfico es más grande, más fácil de leer y está disponible en siete idiomas