Fallback image
Rosemount™ 4051SFP Integral Orifice Flow Meter

Caudalímetro con placa de orificio integral Rosemount™ 4051SFP

Rosemount 4051SFP Integral Orifice Flow Meter offers easy installation and accurate small line flow measurement, with 20 year warranty and stability, Bluetooth® connectivity for safer configuration and advanced diagnostics for proactive insights.

El caudalímetro con placa de orificio integral Rosemount 4051SFP ofrece una sencilla instalación y está diseñado para facilitar las mediciones de caudal de alta precisión en tamaños de tubería pequeños (0,5-1,5 in o 15-40 mm). Con una garantía de 20 años líder en la industria y 20 años de estabilidad, el caudalímetro con placa de orificio integral Rosemount 4051SFP está diseñado para soportar procesos exigentes y entornos extremos. La conectividad Bluetooth® le permite simplificar la configuración y el mantenimiento mientras que incrementa la seguridad del personal ya que ayuda a evitar ubicaciones peligrosas. Además, el diagnóstico avanzado incorporado le ofrece más información y lo mantiene al tanto de todo antes de que las operaciones se vean afectadas.

Características clave

  • Elemento primario integrado en un tramo de tubería para una instalación sencilla
  • Adecuada para tamaños de tubería pequeños de 0,5-1,5 in (15-40 mm) para lograr repetibilidad y exactitud de medición de caudal óptimas
  • Los caudalímetros vienen completamente configurados, probados contra fugas y listos para instalarse rápidamente
  • La conectividad Bluetooth® le permite simplificar la configuración y el mantenimiento mientras que incrementa la seguridad personal
  • El indicador gráfico con luz de fondo es más grande, más fácil de leer y está disponible en siete idiomas
  • La plataforma hermética y completamente soldada SuperModule de acero inoxidable resiste los efectos de la sobrepresión y la presión de las líneas
  • Garantía limitada de 20 años líder en la industria y 20 años de estabilidad
  • Tiempos de respuesta más rápidos, menos de 50 ms
  • El rango bajo de 800:1 reduce la cantidad de modelos únicos de los que debe abastecerse
  • Cobertura de diagnóstico completa desde el proceso hasta la sala de control
  • La conexión rápida y fácil del dispositivo simplifica las rondas del operador
  • Certificación SIL 2/3 según IEC 61508 (de terceros) y certificación de uso previo de datos FMEDA para instalaciones de seguridad