Fallback image
Rosemount 408 Wireless Level Sensor

Rosemount™ 408 Sensor de nivel inalámbrico

A wireless level sensor with secure 5G cellular communication, compact design, and easy installation, suitable for reliable monitoring of remote and mobile assets.

El Rosemount™ 408 Sensor de nivel inalámbrico es un radar celular, sin contacto y fácil de usar que junto con la aplicación de monitorización de Plantweb Insight Tank permite la monitorización de tanques de activos remotos y móviles. Al asignar el sensor a su aplicación, permite obtener un gemelo digital de su activo. Esto le permite ver y almacenar información (nivel, ubicación y temperatura) del activo que crea en última instancia una solución logística transparente para sus aplicaciones remotas y móviles.

Características clave

  • Fácil montaje con instalación no intrusiva para tanques de plástico
  • Se instala fácilmente en la mayoría de las aplicaciones con varios adaptadores de montaje
  • Su diseño compacto permite la instalación en la mayoría de los lugares, como cuando se tienen IBC o contenedores apilados.
  • Aprovisionamiento sencillo al deslizar un magneto
  • Acceso a la información por telefonía móvil
  • Las baterías recargables ofrecen una solución más sostenible y económica