Fallback image
Fallback image

Videos

Product Image

Transmisor MultiVariable™ Rosemount™ 4088

Rosemount 4088 MultiVariable Transmitter, designed for oil & gas operations, handles pressure spikes while maintaining performance.

El Transmisor MultiVariable™ Rosemount™ 4088 es un transmisor de presión líder en la industria, diseñado para enfrentar los procesos desafiantes en la producción de petróleo y gas, la transferencia de la custodia y los sistemas de pozo con elevación de pistón. Este dispositivo, diseñado con capacidades de rango extendido para capturar los picos de presión, también mantiene un desempeño excelente dentro de un rango de operación normal. Este transmisor Modbus® es adaptable y capaz de tomar mediciones multivariables de presión diferencial, presión estática y temperatura del proceso.

Características clave

  • El transmisor Modbus permite la toma de mediciones multivariables en combinaciones de temperatura y presión estática y diferencial
  • Elementos primarios disponibles como opciones para ensamblar a fin de lograr una instalación y un comisionamiento simples.
  • La tecnología del sensor optimizada captura grandes fluctuaciones en la velocidad del caudal que por lo general ocurren en las aplicaciones de producción de petróleo y gas
  • La especificación de lectura de ±0,05 % es una mejora en el caudal que aumenta la precisión
  • La pantalla LCD brinda los datos justo en el punto de medición para una mayor comprensión del proceso
  • La opción de emparejamiento del sensor Callendar-Van Dusen mejora la precisión de la temperatura y permite los mejores cálculos de caudal de su clase
  • La protección del cableado en reversa protege el dispositivo del cableado incorrecto
  • El diseño SuperModule™ completamente soldado ofrece una precisión líder en la industria en aplicaciones y entornos exigentes
  • El bajo consumo energético ayuda a reducir el tamaño y la cantidad de los paneles solares y los bancos de batería, lo que ofrece una buena rentabilidad