Fallback image
Product Image

Protector contra transitorios 470 Rosemount™ (obsoleto)

Este producto ahora está obsoleto. La documentación y los planos pertinentes están disponibles a continuación.
Comuníquese con su representante local de Emerson para satisfacer sus necesidades de medición.

Características clave

  • Evita daños causados por transientes inducidos por relámpagos, soldaduras, equipo eléctrico pesado o mecanismos de conmutación en transmisores montados en campo
  • Protege a los transmisores después de descargas repetidas de hasta 5 000 amperios para una durabilidad a largo plazo de los instrumentos
  • Soportó 2 000 amperios o 10 000 voltios en pruebas de laboratorio donde se simularon relámpagos, lo que proporciona una confiabilidad comprobada
  • Su diseño con un protector recubierto de acero inoxidable resistente a la intemperie funciona en condiciones extremas, entre ellas alta temperatura y humedad
  • Opciones para transmisores de dos hilos, baja potencia o tres hilos que ofrecen flexibilidad a las aplicaciones
  • Compatible con cualquier transmisor Rosemount para proteger los instrumentos en una gran variedad de aplicaciones extremas