Fallback image
Fallback image

Videos

Rosemount™ 485 Annubar Primary Element

Elemento primario Annubar™ Rosemount™ 485

The Rosemount 485 Annubar Primary Element has a proprietary T-shaped design for accurate flow over a wide range.

Construido con un diseño patentado, el Elemento primario Annubar Rosemount 485 es un tubo Pitot promediador que ofrece mediciones de precisión confiables en un rango amplio de caudal. Este sensor mantiene un perfil pequeño en la tubería para reducir la pérdida permanente de presión y aumentar los ahorros en energía. Este sensor en forma de T tiene capacidad para medir temperatura, presión y caudal a través de una sola penetración en la tubería.

Características clave

  • El sensor patentado en forma de T crea un punto fijo de separación para la mejora de la señal DP en un caudal más amplio
  • La zona de estancamiento del sensor está ubicada para reducir el ruido y las imprecisiones en la medición, y evita que las partículas causen obstrucciones
  • El diseño en forma de T permite una pérdida de presión muy baja
  • El termopozo integral agrega la medición de temperatura sin penetraciones adicionales de tuberías
  • El diseño liviano en tamaños grandes de línea brinda una solución rentable del elemento primario