Fallback image
Rosemount 490A Dissolved Oxygen Sensor

Sensor óptico de oxígeno disuelto Rosemount™ 490A

El sensor óptico de oxígeno disuelto Rosemount 490A utiliza un método de reducción de la luminiscencia aprobado por la EPA y cuenta con una tapa de detección de bajo mantenimiento.

El sensor óptico de oxígeno disuelto Rosemount 490A cuenta con una tapa de detección de bajo mantenimiento que mide el oxígeno disuelto mediante el método de reducción de luminiscencia aprobado por la Agencia de Protección Ambiental (EPA). El sensor de oxígeno disuelto es compatible con el transmisor Rosemount 1058 y es ideal para su uso en cuencas y estanques de aireación de aguas residuales.

Características clave

  • Calibración automática de aire sencilla.
  • Cápsula sensora de bajo mantenimiento que solo requiere reemplazo cada dos años.
  • Lectura precisa en 90 segundos al pasar de condiciones secas a húmedas.
  • Conexión de proceso NPT de 1" orientada hacia atrás para instalaciones de tipo sumergible sencillas.
  • El sensor de oxígeno disuelto mide el oxígeno disuelto mediante el método de extinción de fluorescencia.
  • Resistente a químicos y abrasión.