image-[object Object]
Product Image

Sensores de cloro Rosemount™ 499ACL

Chlorine Sensors measure free, total, or monochloramine chlorine. Free and monochloramine sensors require no pre-treatment or reagents. Sensor avoids pH correction.

Los sensores de cloro Rosemount 499ACL se utilizan para medir cloro libre, cloro total o monocloramina. El sensor de cloro libre no requiere un tratamiento previo de la muestra ni el mantenimiento de reactivos costosos. El sensor de cloro total elimina la necesidad de corrección del pH con un sistema estándar de muestras de reactivos. Y el sensor de monocloramina no utiliza reactivos ni realiza un tratamiento previo de la muestra para efectuar la medición. Los tres sensores de cloro tienen una membrana que se reemplaza fácilmente y no requiere herramientas especiales. Estos sensores amperométricos son ideales para su uso en aplicaciones de agua potable.

Características clave

  • Mide el cloro libre sin necesidad de un tratamiento previo de la muestra
  • No se requieren reactivos molestos y costosos
  • Corrección automática de pH 9,5 como mínimo
  • Membrana de fácil reemplazo; no se requieren herramientas especiales
  • Compensación automática para los cambios en la permeabilidad de la membrana con temperatura
  • La ecualización de presión automática conserva la tensión correcta en la membrana
  • La opción de conector Variopol (VP) permite reemplazar el sensor de cloro sin necesidad de un cableado nuevo