Fallback image
Rosemount 499ADO Dissolved Oxygen Sensor

Sensores de oxígeno disuelto Rosemount™ 499ADO

The Rosemount 499ADO Dissolved Oxygen Sensor is a membrane-covered amperometric sensor that measures DO from 0 to 20 ppm.

El sensor de oxígeno disuelto (OD) Rosemount 499ADO es un sensor amperométrico cubierto con membrana que se utiliza para la determinación continua del oxígeno disuelto entre 0 y 20 ppm. Este sensor de OD es ideal para medir el oxígeno disuelto en balsas de aireación de plantas de tratamiento de aguas residuales municipales e industriales.

Características clave

  • Se instala en cuencas de aireación o muestras de caudal lateral
  • Construcción resistente
  • Membrana de fácil reemplazo; no se requieren herramientas especiales
  • Compensación automática para los cambios en la permeabilidad de la membrana con temperatura
  • La ecualización de presión automática conserva la tensión correcta en la membrana
  • La opción con el conector Variopol permite reemplazar el sensor sin cableado nuevo