Fallback image
Rosemount 499AOZ Dissolved Ozone Sensor

Sensor de ozono disuelto Rosemount™ 499AOZ

Dissolved Ozone Sensor, a membrane-covered amperometric sensor, continuously measures dissolved ozone in water.

El sensor de ozono disuelto Rosemount 499AOZ es un sensor amperométrico cubierto con membrana que se utiliza para la medición continua del ozono disuelto en el agua. El sensor de ozono disuelto es ideal para la medición del ozono en el servicio de agua potable, en el agua embotellada y en la producción de bebidas sin alcohol. Otras aplicaciones incluyen la fabricación de semiconductores y productos farmacéuticos y el procesamiento de alimentos.

Características clave

  • Moldeado con polisulfona resistente al ozono
  • Membrana fácil de cambiar; no se requieren herramientas especiales.
  • La ecualización de la presión mantiene la tensión correcta de la membrana en las muestras presurizadas.
  • Compensación automática para cambios en la permeabilidad de la membrana
  • La opción con el conector Variopol permite reemplazar el sensor sin cableado nuevo