Fallback image
Rosemount 499ATrDO Trace Dissolved Oxygen Sensor

Sensor de trazas de oxígeno disuelto Rosemount™ 499ATrDO

The Rosemount 499ATrDO Trace Dissolved Oxygen Sensor is a membrane-covered amperometric sensor for continuous measurement of ppb-level DO in water, ideal for steam condensate and boiler feedwater

El sensor de trazas de oxígeno disuelto (OD) Rosemount 499ATrDO es un sensor amperométrico cubierto por membrana que se utiliza para la determinación continua del nivel de oxígeno disuelto en partes por mil millones (ppb) en el agua. Este sensor de oxígeno disuelto es ideal para aplicaciones con condensación de vapor y agua de alimentación de la caldera.

Características clave

  • Alta precisión de ±1,0 ppb al medir concentraciones inferiores a 20 ppb
  • Estabilización rápida después de la calibración o el mantenimiento
  • Membrana de fácil reemplazo que requiere herramientas especiales
  • Compensación automática para cambios en la permeabilidad de la membrana
  • Las opciones con el conector Variopol (VP) permiten reemplazar el sensor sin cableado nuevo