Fallback image
rosemount 570xa chromatograph

Cromatógrafo de gas Rosemount™ 500

The Rosemount 500 process gas chromatograph delivers precise, continuous monitoring of selected components in gas or liquid streams, ideal for refining, petrochemical, power, and environmental

El cromatógrafo de gas de proceso Rosemount™ 500 está diseñado para una variedad de aplicaciones de refinación, petroquímicas, eléctricas y ambientales donde componentes seleccionados en corrientes gaseosas o líquidas se deben monitorear con precisión periódicamente.

Características clave

  • Desempeño probado con miles de unidades instaladas en todo el mundo
  • Análisis isotérmico con uno o más detectores de conductividad térmica/hornos
  • Comunicación totalmente compatible con redes Ethernet modernas y DCS
  • Diseñado para montaje en campo sin que requieran costosas casetas de analizadores y sin perder el poder de análisis
  • Tres válvulas cromatográficas de diafragma de 6 puertos
  • Análisis de líquido y gas en una sola unidad
  • Detector de conductividad térmica (TCD, por sus siglas en inglés) sensible hasta niveles muy bajos de partes por millón
  • También disponible con detector fotométrico de llama (FPD)
  • Cada cromatógrafo 500 se prueba rigurosamente en una cámara ambiental entre 0° y 130 °F por un mínimo de 24 horas
  • El cromatógrafo de proceso de gas almacena el último cromatograma para cada muestra y corriente de calibración
  • Archiva hasta 64 promedios y hasta 35 días de recorridos y cálculos estándar