Fallback image
rosemount 5081 explosion-proof transmitter

Transmisor antideflagrante Rosemount™ 5081

The Rosemount 5081 Explosion-proof Transmitter is a loop-powered device supporting inputs from pH/ORP, conductivity (contacting and toroidal), and amperometric sensors, including dissolved oxygen,

El transmisor antideflagrante Rosemount 5081 es un dispositivo de un solo canal alimentado por lazo que puede aceptar la entrada de una variedad de sensores de análisis de líquidos, incluyendo: sensores de pH/ORP, sensores de conductividad (de contacto y toroidales) y sensores amperométricos (oxígeno disuelto, cloro y ozono). El transmisor cuenta con un alojamiento resistente, resistente a la intemperie y a la corrosión para soportar entornos difíciles.

Características clave

  • Diseño sólido antideflagrante construido con aluminio fundido para uso pesado
  • Instalación más rápida con la programación Quick Start
  • Aprobaciones de áreas peligrosas intrínsecamente seguras, no inflamable y antideflagrante
  • Visibilidad de los parámetros del proceso mediante las comunicaciones digitales HART® o Profibus DP
  • Conexión sin esfuerzo con PLC y DCS mediante la selección de las opciones de comunicación HART® o FOUNDATION™ fieldbus