Fallback image
rosemount 550dw-single-use-dissolved-oxygen-sensor-adapter

Adaptador del sensor de oxígeno disuelto de un solo uso Rosemount™ 550DW

El adaptador del sensor de oxígeno disuelto de un solo uso Rosemount 550DW es compatible con los sensores estándar de oxígeno disuelto (OD) de acero inoxidable, actualmente validados con el sensor de oxígeno disuelto Rosemount Hx438, y permite que se coloque en la bolsa del biorreactor de un solo uso. Solo el adaptador del sensor de oxígeno disuelto irradiado con rayos gamma toca la solución del proceso, lo cual significa que el sensor se puede reutilizar en varios lotes. El adaptador del sensor de oxígeno disuelto tiene una duración de tres años y se puede calibrar con aire antes del arranque para verificar la funcionalidad sin que la bolsa del biorreactor esté llena de producto.

Características clave

  • Ventana del sensor compatible con los sensores estándares de oxígeno disuelto sin reducir el desempeño de medición
  • Se adapta a los sensores de oxígeno disuelto diseñados para los biorreactores de acero inoxidable en las bolsas de un solo uso
  • El adaptador llega instalado e irradiado con rayos gamma con la bolsa del biorreactor de un solo uso
  • La membrana permite hasta 10 psi sin el apoyo de un sensor y hasta 30 psi con el sensor en el lugar
  • Compatible con el sensor de 120 mm con un conector al proceso PG13.5
  • Todos los materiales en contacto con el proceso son USP clase VI, sin ADI y son escogidos para extracciones mínimas
  • Reutilice el sensor de oxígeno disuelto en varios lotes sin autoclavado, ya que no tiene contacto con las soluciones del proceso
  • Optimizado para utilizar con el sensor de oxígeno disuelto Rosemount Hx438 y el transmisor de canal doble Rosemount 56 para la compatibilidad del software
  • El adaptador del sensor de oxígeno disuelto Rosemount 550DW tiene una vida útil de tres años