Fallback image
Fallback image

Videos

rosemount 550ph-single-use-sensor

Sensor de un solo uso Rosemount™ 550pH

El sensor de un solo Rosemount 550pH está diseñado para proporcionar una estabilidad de medición alta en las aplicaciones del bioprocesamiento de un solo uso. La estabilidad del sensor pH, que detecta cambios de <0,005 pH por día, permite a los usuarios realizar la calibración de un punto en el inicio del lote y funciona durante 30 días sin que se requiera ningún tipo de mantenimiento ni recalibración. Nuestra técnica patentada de almacenamiento en húmedo permite una duración de dos años y la calibración y la verificación del sensor inmediato, lo que elimina el proceso de estabilización inicial.

Características clave

  • Alta estabilidad de medición que lleva a menos estandarizaciones de sensor de un punto
  • Vida útil de hasta dos años a partir de la fecha de fabricación
  • El sensor de pH de un solo uso inicia la medición inmediatamente, sin el tiempo de estabilización necesario para que el vidrio esté en contacto con el proceso para una medición
  • Compruebe la funcionalidad del sensor de pH de un solo uso antes de llenar la bolsa del biorreactor con una estandarización verdadera de un punto frente a una solución de almacenamiento de trazabilidad calibrada.
  • El sensor de pH se instala en accesorios dentados de 1 pulgada en las bolsas del biorreactor de un solo uso
  • USP clase VI, ISO 10993 y sin ADI que cumplen con los materiales en contacto con el proceso