Fallback image
Rosemount 550PT Pressure Transmitter

Transmisor de presión Rosemount™ 550PT

El transmisor de presión Rosemount 550PT es para aplicaciones biofarmacéuticas de uso individual. El sensor de presión reusable proporciona arranque inmediato, aumenta la estabilidad y reduce los costos y el tiempo de inactividad entre lotes. El transmisor cuenta con una salida de 4-20 mA y está diseñado para funcionar con el Conector de proceso de uso individual Rosemount 551 para aislar el fluido del sensor. Esto permite una mayor seguridad y menores riesgos de contaminación del proceso.

Características clave

  • Aumenta el tiempo productivo del proceso con la puesta en marcha inmediata y una fácil integración con el conector de proceso de uso individual Rosemount 551
  • Tecnología comprobada del sensor de presión Rosemount escalada para aplicaciones de uso individual
  • Los rangos de medición del sensor varían de 0-30 psig, lo que satisface una amplia gama de necesidades de aplicación para simplificar el inventario
  • Alta exactitud (objetivo de ± 0,15 psig) permite el uso en aplicaciones de seguridad y un mejor control
  • La estabilidad de la medición a largo plazo puede reducir el inventario de seguridad y la reordenación
  • La salida de 4-20 mA se conecta fácilmente a diversos controladores lógicos programables (PLC) y sistemas de control distribuido (DCS)