Fallback image
Rosemount 551 Single-Use Process Connector

Conector de proceso de uso individual Rosemount™ 551

El conector de proceso de uso individual Rosemount 551 se usa junto con el Transmisor de presión Rosemount 550PT en las aplicaciones biofarmaceúticas de uso individual. El conector del proceso aísla el fluido del sensor, lo que puede aumentar la seguridad y reducir los riesgos de contaminación del proceso.

Características clave

  • El diseño sencillo permite la integración con una amplia variedad de instalaciones nuevas y existentes
  • USP clase VI y materiales húmedos que cumplen con la norma libre de ADI para reducir el riesgo de extraíbles
  • La conexión de diafragma aislado proporciona una barrera estéril para proteger el transmisor de presión Rosemount 550PT para que no tenga contacto con el proceso