Fallback image
Fallback image

Videos

rosemount 56 dual channel transmitter

Transmisor de dos canales Rosemount™ 56

The Rosemount 56 Dual Channel Transmitter is a line-powered device accepting inputs from pH/ORP sensors, ISE, flow, current, conductivity (contacting and toroidal), turbidity, and amperometric

El transmisor de canal doble Rosemount 56 es un dispositivo alimentado por línea que puede aceptar entradas de sensores de pH/ORP, sensores de electrodos selectivos de iones (ISE), sensores de caudal, corriente, conductividad (por contacto y toroidal), sensores de turbidez, sensores de oxígeno disuelto, sensores de cloro y sensores de ozono.

Características clave

  • Recupere información de calibración y medición al acceder al registro de datos por USB
  • Diseñe procesos eficientes al utilizar el controlador PID integrado
  • Visualice inmediatamente la información pertinente gracias a la pantalla grande personalizable
  • Transmita parámetros del proceso mediante comunicaciones digitales HART® o Profibus DP
  • Logre más cosas gracias al uso de un dispositivo inteligente con capacidad de registro de datos y control de PID