Fallback image
Rosemount™ 565 Multiple Spot Temperature Sensor

Sensor de temperatura de múltiples puntos Rosemount™ 565

The Rosemount 565 Multiple Spot Temperature Sensor accurately measures average product temperature using multiple Pt-100 elements at various heights and connects seamlessly to the Rosemount 2240S

El sensor de temperatura multipunto Rosemount 565 mide la temperatura mediante varios elementos puntuales de Pt-100 localizados a diversas alturas para proporcionar un perfil de temperatura del tanque y una temperatura promedio. Solo los sensores completamente sumergidos determinan la temperatura del producto. Cada sensor está conectado a un transmisor de temperatura de múltiples entradas 2240S de Rosemount

Características clave

  • Obtenga precisión de volumen neto en la transferencia de custodia con sensores de temperatura multipunto de tres o cuatro hilos para tanques de almacenamiento de líquidos a granel.
  • Mejore la precisión con una única calibración del sensor.
  • Mida la temperatura de líquidos hasta con 16 elementos de punto.
  • Combínelo con el sensor de nivel de agua integrado (Sensor de temperatura de múltiples puntos Rosemount 765 y de nivel de agua).
  • Seleccione una amplia gama de accesorios, como pesos de anclaje y recubrimientos de vapor.