Fallback image
rosemount 570xa chromatograph

Cromatógrafo de gas Rosemount™ 570

The Rosemount 570 Gas Chromatograph offers a wide range of field-mounted analysis options.

Los cromatógrafos de gases Rosemount 570 ofrecen el más amplio rango de opciones de análisis disponibles en la actualidad en un cromatógrafo de gases montado en el campo. Ya sea una medición de valor calorífico, monitorización de trazas contaminantes, integridad del gasoducto o control del proceso y de la calidad de los productos, el cromatógrafo 570 es suficientemente flexible para cubrir sus necesidades de análisis. La tecnología y software comprobados de la serie 570 ofrecen confiabilidad y precisión, costos operativos y de instalación más bajos, más flexibilidad de la aplicación y desempeño incomparable de mediciones.

Características clave

  • Más alta precisión establecida (±0,25 BTU/1000 para análisis C6+ a temperatura ambiente)
  • Amplio rango dinámico del porcentaje hasta los componentes de nivel de trazas
  • Rendimiento confiable en un amplio rango de temperaturas ambiente (-18 °C a 55 °C/0 °F a 131 °F)
  • Menos costos de funcionamiento y mantenimiento
  • No se requieren cobertizos ni aire para los instrumentos
  • Bajo consumo de helio y energía
  • Garantías más extensas para columnas y válvulas cromatográficas
  • Conectividad de Ethernet y Modbus
  • Software de configuración y diagnóstico MON2000™
  • Configuración y operación idénticos para todos los modelos – no requiere capacitación adicional