Fallback image
Fallback image

Videos

rosemount 585 annubar primary element

Elemento primario Annubar™ para aplicaciones exigentes Rosemount™ 585

The Rosemount 585 Annubar Primary Element delivers accurate flow measurement with a solid, durable sensor for severe service and temps up to 1500°F (815°C).

El Elemento primario Annubar Rosemount™ 585 está fabricado con un sensor que ofrece precisión y desempeño excepcionales para aplicaciones de medición de caudal. Fabricado con un sensor sólido, este tubo Pitot promediador ofrece capacidades para aplicaciones exigentes y temperaturas altas (1 500 °F / 815 °C) y está disponible en una gama de materiales diversos. Este sensor también incluye un diseño simétrico para mediciones de caudal bidireccionales, a fin de lograr flexibilidad en las aplicaciones.

Características clave

  • La construcción del sensor ofrece capacidades para aplicaciones exigentes y en altas temperaturas (1 500 °F / 815 °C)
  • Disponible con diversas opciones de materiales para satisfacer una amplia gama de demandas de proceso
  • El diseño simétrico del sensor permite efectuar mediciones de caudal en reversa
  • El diseño liviano en tamaños grandes de línea brinda una solución rentable del elemento primario
  • La amplia gama de opciones de montaje ofrece una gran flexibilidad de montaje para muchas aplicaciones de proceso