Fallback image
Rosemount 625 Combustible Gas Sensor

Rosemount™ 625ND Sensor de gas

Offers early gas leak detection with industry-leading NDIR technology, enhancing safety and sustainability.

El Rosemount 625ND Sensor de gases combustibles ofrece características y especificaciones de desempeño líderes en la industria con tecnología infrarroja no dispersiva (NDIR). El sensor de gas NDIR detecta las fugas de gas a tiempo, lo que aumenta la seguridad de los trabajadores y mejora la sostenibilidad. Los Rosemount 625ND Sensores de gas son compatibles con los Rosemount 925 Detectores de gases fijos . El sensor de gas combustible está aprobado según las normas de desempeño más recientes en áreas clasificadas y para uso en todo el mundo.

Características clave

  • El sensor precalibrado se conecta fácilmente a un Rosemount 925 Transmisor de gas y se puede calibrar en fábrica para gas butano, gas propano, gas metano, gas etileno o gas etano
  • El sensor de gas se puede calibrar fuera de las instalaciones e instalarse posteriormente
  • El sensor de gas conserva sus propios ajustes de configuración e información de calibración
  • El módulo del sensor inteligente supone menos costos de mantenimiento y tiempo de inactividad con intervalos de calibración más prolongados
  • Cuando se lo conecta a un Rosemount 925 Transmisor de gas , el sensor de gas se comunica constantemente de forma digital y le ofrece la confiabilidad de una protección estable y precisa, con tiempos de respuesta rápidos incluso en grandes distancias de separación.