image-[object Object]
Product Image

Rosemount™ 625IR Detector de gas fijo

Rosemount™ 625IR Fixed Gas Detector provides reliable infrared gas detection with industrial grade durability, supporting safe, continuous operation in demanding industrial environments.

El Rosemount 625IR Detector de gas fijo ofrece tiempos de respuesta ultrarrápidos para detectar gases de hidrocarburos antes de que puedan crear situaciones peligrosas. Mediante la tecnología de detección óptica por absorción, el detector de gas transmite luz infrarroja a través de una lente de zafiro y vuelve a reflejar la luz para determinar la concentración del gas. Está disponible con una amplia gama de opciones y accesorios para mejorar la precisión dentro de los ductos, proporcionar una mayor flexibilidad de instalación, proteger de los efectos ambientales y mucho más.

Características clave

  • Tiempos de respuesta ultrarrápidos
  • Calibrado de por vida, lo que reduce el mantenimiento y la complejidad
  • Las mejores especificaciones de desempeño en su clase
  • Indicador LED del estatus multicolor en la parte delantera del detector de gas
  • Ópticas calefaccionadas para dispersar la humedad en las superficies ópticas
  • Las versiones de ducto del Rosemount 625IR Detector de gas fijo están disponibles en dos longitudes: 15 cm (5,9 in) y 35 cm (13,8 in)
  • Hay una gama de accesorios disponibles para ayudar a proteger al detector de gas de los efectos ambientales, ofrecer flexibilidad de instalación y más