Fallback image
rosemount 628 toxic gas sensor

Sensor universal de gas Rosemount™ 628

Rosemount 628 Sensors for combustible and toxic gas detection. Intrinsically safe, hot-swappable modules for use with the Rosemount 928 Wireless Gas Monitor.

La serie Rosemount 628 de sensores electroquímicos de gases tóxicos ofrece alta especificidad, respuesta rápida y larga vida útil. Todos los sensores Rosemount 628 son compatibles con el Monitor de gas inalámbrico Rosemount 928. La celda del sensor electroquímico incorpora la tecnología estándar de la industria que se utiliza en los detectores de gas cableados convencionales para aportar una detección uniforme de gases tóxicos en lugares difíciles y remotos. Los tipos de sensor de gas incluyen sulfuro de hidrógeno (H2S), monóxido de carbono (CO) y agotamiento de oxígeno (O2).

Características clave

  • El módulo del sensor electroquímico intercambiable en caliente con diagnóstico de fin de vida útil puede instalarse en el campo sin necesidad de herramientas
  • Conjunto de sensor intrínsecamente seguro que consiste en un elemento sensor electroquímico instalado en un resistente módulo del sensor de polímero
  • La tecnología WirelessHART® es segura, rentable y ofrece una confiabilidad de datos >99 %