Fallback image
rosemount 648 wireless temperature transmitter

Transmisor de temperatura inalámbrico Rosemount™ 648

This durable transmitter offers best-in-class wireless accuracy and stability for process monitoring and is designed with a dual-compartment housing for field reliability.

El Transmisor de temperatura inalámbrico Rosemount™ 648 ofrece la mejor estabilidad y precisión inalámbrica de su clase para la monitorización de procesos. Esta transmisor duradero está diseñado con una carcasa de dos compartimentos que le permite ser más confiable en el campo. Cuando se combina con la tecnología Rosemount X-well™ y el Rosemount 0085 Sensor tipo abrazadera, este transmisor puede ofrecer una medición precisa de la temperatura del proceso a través de un algoritmo de conductividad térmica del transmisor, lo que elimina la necesidad de un termopozo o de penetración en el proceso.

Características clave

  • La tecnología WirelessHART® es segura, rentable y ofrece una confiabilidad de datos > 99 %
  • La mejor estabilidad y precisión inalámbrica de su clase para la automatización de procesos
  • Carcasa duradera de dos compartimentos que es más confiable en el campo
  • La tecnología Rosemount X-well mide la temperatura sin penetrar el proceso, lo que permite reducir los costos de diseño, instalación y mantenimiento
  • La combinación del transmisor y el sensor produce una mayor precisión, al permitir una coincidencia exacta entre las características del sensor y del transmisor
  • La pantalla LCD permite acceder a información de mediciones y diagnósticos en el campo, lo que aumenta la visibilidad del proceso
  • El módulo SmartPower™ ofrece una operación sin mantenimiento durante un máximo de 10 años y permite un reemplazo en el campo sin retirar el transmisor
  • La instalación sencilla permite una rápida instrumentación de los puntos de medición sin el costo de cableado