Fallback image
rosemount-702-discrete-transmitter-plunger-arrival

Rosemount™ 702 Transmisor discreto para la detección de la llegada del émbolo

The Rosemount 702 for plunger arrival enables wireless detection of plunger events on natural gas well pads.

El Rosemount 702, que detecta la llegada del émbolo, se creó para usarlo en plataformas de pozos de gas natural que utilizan émbolos y ayudan en la eficiencia del pozo. El transmisor se usa en combinación con un sensor de llegada del émbolo existente que detecta el evento de llegada y envía la señal de forma inalámbrica. Se diseñó específicamente para ser compatible con el sensor de llegada del émbolo Cyclops ETC modelo ET-11000.

Características clave

  • Diseñado para el sensor de llegada de émbolo Cyclops ETC modelo ET-11000
  • Habilita el acceso a los puntos discretos que no están conectados al sistema de control debido a los costos del cableado y falta de E/S
  • La tecnología WirelessHART® es segura, rentable y ofrece una confiabilidad de datos > 99 %
  • La instalación sencilla e intuitiva es un método rápido de automatización sin el costo de cableado.
  • Las entradas momentáneas son medidas continuamente entre las actualizaciones inalámbricas
  • Las soluciones de potencia ofrecen una operación sin mantenimiento durante un máximo de 10 años y permiten un reemplazo en el campo sin retirar el transmisor