Fallback image
Rosemount™ 702 Wireless Discrete Dual Input or Output Transmitter

Transmisor inalámbrico de entradas discretas dobles Rosemount™ 702

The Rosemount 702 Wireless Discrete Dual Input Transmitter offers two inputs with WirelessHART® technology and can also serve as a repeater.

El Transmisor inalámbrico de entradas discretas dobles Rosemount™ 702 es un dispositivo rentable y listo para instalarse que incluye dos entradas. Con la seguridad y la confiabilidad de la tecnología WirelessHART®, este transmisor permite acceder a puntos discretos que no están conectados al sistema de control debido a los costos de cableado y la falta de E/S. Utilizado comúnmente como repetidor, este dispositivo brinda información de acceso al personal y puede utilizarse para monitorizar estaciones de regaderas de seguridad y lavado de ojos.

Características clave

  • El dispositivo listo para instalarse permite acceder a puntos discretos que no están conectados al sistema de control
  • Ofrece flexibilidad de aplicación, por ejemplo, en el repetidor y el monitor de estaciones de regaderas de seguridad y lavado de ojos
  • Diseñado con una entrada de interruptor discreta doble, con lógica para aplicaciones de contacto limitado y de contacto opuesto
  • Las entradas momentáneas son medidas continuamente entre las actualizaciones inalámbricas
  • La tecnología WirelessHART® es segura, rentable y ofrece una confiabilidad de datos > 99 %
  • La instalación sencilla e intuitiva es un método rápido de automatización sin el costo de cableado.
  • Las soluciones SmartPower™ ofrecen una operación sin mantenimiento durante un máximo de 10 años y permiten un reemplazo en el campo sin retirar el transmisor