Fallback image
Rosemount™ 702 Wireless Discrete Dual Input or Output Transmitter

Rosemount™ 702 Transmisor discreto inalámbrico de entradas o salidas dobles

Single or dual channel capacity, enabling economical access to remote discrete points. It supports non-powered switches and can be used for basic control or switching where wiring or I/O is limited.

Con capacidad de canal individual o doble, el Transmisor inalámbrico de entradas o salidas discretas dobles Rosemount™ 702 es una solución inalámbrica rentable y confiable. Este transmisor permite acceder al sistema de control de puntos discretos que de otro modo no están conectados debido a los costos de cableado y la falta de E/S, y toma las entradas desde distintos interruptores no alimentados, como interruptores de presión, caudal y nivel. Este dispositivo es fácil de instalar y puede utilizarse para un control simple cuando se usan las salidas, o bien como interruptor simple.

Características clave

  • La capacidad de canal individual o doble facilita el acceso a puntos discretos en una solución optimizada y efectiva
  • El dispositivo puede utilizarse para un control simple cuando se usan las salidas, o bien como interruptor simple para mayor flexibilidad de aplicación
  • El dispositivo adaptable toma las entradas desde distintos interruptores no alimentados, como interruptores de presión, caudal y nivel
  • Las entradas momentáneas son medidas continuamente entre las actualizaciones inalámbricas
  • La tecnología WirelessHART®es segura, rentable y ofrece una confiabilidad de datos de >99 %
  • La instalación sencilla e intuitiva es un método rápido de automatización sin el costo de cableado.
  • Las soluciones SmartPower™ ofrecen una operación sin mantenimiento durante un máximo de 10 años y permiten un reemplazo en el campo sin retirar el transmisor