Fallback image
rosemount 751 field signal indicator

Indicador de señal de campo Rosemount™ 751

El indicador Rosemount 751 proporciona datos del proceso en entornos difíciles; funciona con transmisores de dos hilos para presión, caudal, nivel o temperatura y es adecuado para espacios reducidos.

Obtenga acceso a datos clave del proceso con el indicador de señal de campo Rosemount 751, un dispositivo diseñado para entornos industriales exigentes. El indicador de señal de campo funciona correctamente con cualquier transmisor de dos hilos que mida variables de entrada como presión, caudal, niveles de líquidos o temperatura. Ideal para instalaciones donde sería difícil ver un medidor integral, este dispositivo también es resistente a la corrosión y cuenta con certificaciones de seguridad intrínseca y de resistencia a la explosión.

Características clave

  • Muestra variables de proceso importantes para instalaciones en donde sería difícil ver un medidor integral
  • Funciona con cualquier transmisor de temperatura, nivel de líquido, caudal o presión de dos hilos para flexibilidad en las aplicaciones
  • Múltiples opciones de medidor LCD
  • La carátula grande del indicador, de 2 ¼ in de diámetro, tiene una escala de 2 in de longitud para una fácil lectura
  • Se puede girar dentro de la carcasa en incrementos de 90 grados para facilitar la visualización
  • La construcción robusta y compacta ofrece resistencia a la vibración y la corrosión para soportar entornos industriales exigentes