Fallback image
rosemount 752 remote indicator

Indicador remoto FOUNDATION™ fieldbus Rosemount™ 752

Rosemount 752 Fieldbus Indicator displays control variables near devices or in remote areas.

El Indicador remoto FOUNDATION™ fieldbus Rosemount 752 muestra el valor de variables controladas junto con dispositivos de control finales o presenta datos de transmisores en áreas inaccesibles. El 752 es compatible con la actualización del Kit de prueba de interoperabilidad H1 (ITK) 6.0, lo que le proporciona los avances más recientes en los diagnósticos de campo según la recomendación de NAMUR NE107. Este indicador remoto funciona en cualquier parte del segmento FOUNDATION Fieldbus H1 y puede mostrar variables como presión, caudal, nivel de líquido, posición de la válvula o temperatura.

Características clave

  • Muestra valores de variables controladas junto con dispositivos de control final para obtener información del proceso
  • Ofrece variables importantes del proceso en forma remota de transmisores montados en ubicaciones inaccesibles
  • El dispositivo puede estar en cualquier lugar del segmento para mayor flexibilidad de la aplicación
  • Se pueden configurar hasta ocho valores con etiqueta y unidades de ingeniería para satisfacer una variedad de exigencias de la aplicación
  • Los datos se despliegan secuencialmente en incrementos de 3 segundos para obtener información completa en forma rápida
  • Ofrece capacidades de control y cálculo avanzadas mediante el paquete optimizado de bloque de funciones para obtener mejores datos
  • El paquete de bloque de funciones incluye selector de entrada, caracterizador de entrada, aritmética, integrador y PID con sintonización automática
  • Puede mostrar una salida del bloque de funciones desde cualquier dispositivo en el segmento FOUNDATION fieldbus H1 para más adaptabilidad
  • Dispositivo accionado por segmento de dos hilos para una instalación y uso simples
  • Se pueden enviar alertas no críticas a una estación de mantenimiento para trabajo futuro mientras se puedan enrutar los diagnósticos críticos para una revisión de instrumentación inmediata