Fallback image
Fallback image

Videos

Rosemount™ 770XA Gas Chromatograph

Cromatógrafo de gas Rosemount™ 770XA

The Rosemount 770XA Natural Gas Chromatograph delivers highly accurate field-mounted analysis with a wide ambient temperature range.

Los cromatógrafos de gas natural Rosemount 770XA ofrecen el análisis más preciso del gas natural en un cromatógrafo de gas (GC) con montaje en el campo. El 700XA presenta un diseño que aumenta la capacidad analítica, maximiza la facilidad de uso y amplía el rango de opciones de análisis en un GC con una clasificación de temperatura ambiente de –20 °C a 60 °C/–4 °F a 140 °F. Estas características mejoradas hacen que el 700XA sea ideal para la transferencia de custodia de gas natural y las aplicaciones que requieren un análisis avanzado como C9+ (con punto de rocío de hidrocarburo y cálculos de cricondenterma) y C6+ con sulfuro de hidrógeno (H2S).

Características clave

  • El valor de poder calorifica y repetibilidad de BTU en C6+
  • ±/-0,01% (±/-0,1 BTU/1000 BTU) en entornos con temperatura controlada
  • ± / 0,02% (± / -0,2 BTU/1000 BTU) en entorno no controlado (-20° a 60 °C/-4° a 140 °F) con un ciclo de tres minutos
  • La mejor repetibilidad de C9+ disponible en la industria
  • ±/0,0125% del poder calorífico (±/0,125 BTU/1000 BTU) para entornos controlados
  • ±/0,025% (±0,25 BTU/1000 BTU) del poder calorífico para entornos no controlados (-20° a 60 °C/-4° a 140 °F) con un ciclo de cinco minutos
  • Amplio rango dinámico en componentes que va desde porcentaje, hasta nivel de trazas que desciende hasta 2 ppm
  • Desempeño confiable en un amplio rango de temperaturas ambiente
  • –40 °C a 60 °C/–40 °F a 140 °F