Fallback image
rosemount 78 temperature sensor

Rosemount™ 78 RTD Sensor de temperatura (descontinuado en América del Norte y América Latina)

* Discontinuado en América del Norte y América Latina *

Como el sensor Pt100-385 estándar de la industria, el Sensor de temperatura Rosemount 78 RTD ofrece configuraciones de elemento individual o doble con una precisión de clase A o B. El diseño de cable enrollado es una solución excelente para aplicaciones que requieren alta precisión o alta temperatura. Hay distintas opciones de compartimientos y cabezales de conexión disponibles, así como opciones de calibración entre las que se incluyen calibración de sensor clase A o constantes de Callendar-Van Dusen.

Características clave

  • DocumentsDrawings