Fallback image
Rosemount™ 802 Wireless Multi Discrete I/O Transmitter

Rosemount™ 802 Transmisor multidiscreto inalámbrico de E/S

The Rosemount 802 Wireless Multi Discrete I/O Transmitter captures up to 8 nearby I/O points, cutting wiring costs and easing installation.

El Rosemount™ 802 Transmisor multidiscreto inalámbrico de E/S es la opción principal para aplicaciones de E/S discretas de alta densidad. Es el transmisor ideal para obtener ocho puntos discretos de E/S muy cercanos entre sí, lo que reduce los costos de cableado y simplifica la instalación. Gracias a la seguridad y confiabilidad de la tecnología WirelessHART®, este transmisor ofrece acceso a puntos discretos que no están conectados al sistema de control debido a los costos de cableado y la falta de E/S. El Rosemount 802 Transmisor inalámbrico multidiscreto está clasificado para usarse en áreas clasificadas y tiene protección ambiental, y se alimenta con el módulo SmartPower™ 701P de Emerson o por alimentación de línea externa de 10-30 VCC.

Características clave

  • La tecnología WirelessHART® es segura, rentable y ofrece una confiabilidad de datos de >99 %
  • La solución con la mejor relación calidad-precio por punto acepta ocho canales de entrada o salida discreta
  • Los ocho canales son configurables por el usuario para la entrada o la salida
  • El dispositivo puede utilizarse para un control simple cuando se usan las salidas, o bien como interruptor simple para mayor flexibilidad de aplicación
  • Opciones de alimentación versátiles con módulo SmartPower™ Emerson 701P o alimentación externa de 10-30 VCC. El módulo SmartPower™ ofrece hasta siete años de funcionamiento libre de mantenimiento y permite un reemplazo en el campo sin retirar el transmisor
  • El dispositivo adaptable toma las entradas desde distintos interruptores no alimentados, como interruptores de presión, caudal y nivel
  • Las entradas momentáneas son medidas continuamente entre las actualizaciones inalámbricas
  • El compartimento reforzado para uso en el campo permite una instalación cercana a cualquier proceso, inclusive en ambientes difíciles y áreas clasificadas.
  • La antena de alcance extendido ofrece comunicación inalámbrica para instalaciones de larga distancia
  • La instalación sencilla e intuitiva es un método rápido de automatización sin el costo de cableado