Transmisor de temperatura Rosemount 848T™
This transmitter provides a best-in-class solution for high density temperature measurement applications, as it can obtain up to eight temperature measurements in close proximity to each other,
Características clave
• El transmisor acepta hasta ocho mediciones de temperatura por dispositivo para reducir los costos del control del proceso
• Se pueden tomar mediciones cercanas para simplificar la instalación y reducir el cableado
• Recibe entradas configurables
• Se pueden tomar mediciones cercanas para simplificar la instalación y reducir el cableado
• Recibe entradas configurables