Fallback image
Rosemount™ 848T Temperature Transmitter

Transmisor de temperatura Rosemount 848T™

This transmitter provides a best-in-class solution for high density temperature measurement applications, as it can obtain up to eight temperature measurements in close proximity to each other,

El Transmisor de temperatura Rosemount 848T brinda la mejor solución en su clase para aplicaciones de medición de temperatura de alta densidad. Es el transmisor ideal para obtener ocho mediciones de temperatura muy cercanas, lo que reduce los costos de cableado y simplifica la instalación. Este transmisor está fabricado con el diagnóstico de validación de mediciones de Emerson y le ayuda a predecir las fallas a escala y evitar las paradas innecesarias, lo que aumenta la seguridad y la productividad.

Características clave

• El transmisor acepta hasta ocho mediciones de temperatura por dispositivo para reducir los costos del control del proceso
• Se pueden tomar mediciones cercanas para simplificar la instalación y reducir el cableado
• Recibe entradas configurables