Fallback image
Rosemount Flow Vortex

Caudalímetros tipo vórtice Rosemount 8600

El medidor de vórtice para servicios generales Rosemount 8600 es ideal para medir líquidos limpios y caudales de vapor en aplicaciones de servicios generales.

El caudalímetro Vortex Rosemount 8600 está optimizado para mediciones de caudal de propósito general y aplicaciones de servicios generales que incluyen líquidos de limpieza y caudal de vapor. El caudalímetro Vortex 8600 ofrece confiabilidad mejorada y mantenimiento simplificado con inmunidad superior a las vibraciones y sin piezas móviles. La instalación es sencilla, sin necesidad de líneas de impulso ni puesta a cero, y la verificación interna de la electrónica y el sensor mejora el conocimiento del proceso.

Características clave

  • Asegure la confiabilidad y reduzca los costos: no hay piezas móviles que reparar ni mantener
  • Elimine las líneas de impulso y los problemas de obstrucción con la tecnología en línea
  • Simplifique la instalación: no se requieren líneas de impulso, calibración en campo ni ajuste a cero
  • Cubra una amplia gama de caudales con un extenso rango de regulación
  • La verificación de los componentes electrónicos permite resolver problemas de forma sencilla
  • Realice un mantenimiento sencillo con sensores reemplazables