Fallback image
Rosemount Flow Magnetic

Rosemount 8711 Sensores de caudalímetros magnéticos tipo wafer

The Rosemount 8711 Wafer Magnetic Flow Meter offers a compact, economical design with rugged liner and electrode options for corrosive or fibrous fluids. Alignment spacer kits ensure easy installation in virtually any application.

El diseño sin bridas del Rosemount 8711 Sensor de caudalímetros tipo wafer lo convierte en una alternativa económica, compacta y ligera ante los caudalímetros magnéticos bridados. Elija entre una amplia selección de materiales de electrodos y revestimientos resistentes que permite la compatibilidad con prácticamente todas las aplicaciones, desde líquidos altamente corrosivos hasta lodos fibrosos que con frecuencia se consideran difíciles de medir con otros equipos. Se incluyen kits de espaciadores de alineación con cada medidor 8711 para centrar el sensor en la línea del proceso y simplificar la instalación.

Características clave

  • Reduzca costos gracias a un diseño sin brida para reducir al mínimo el tamaño y el peso
  • La forma compacta es ideal para su instalación en lugares con una limitada cantidad de tramos rectos de tuberías
  • Se adapta a cualquier aplicación de procesos con opciones de revestimientos resistentes con electrodos estándares, de conexión a tierra y con punta de bala
  • Simplifique la instalación con un diseño liviano y sin bridas
  • Elimine los empaques y evite el ingreso de humedad con un sensor completamente soldado
  • Minimice el mantenimiento y las reparaciones gracias a un diseño sin obstrucciones que no tiene piezas móviles
  • Evita la interrupción del proceso con un bloque de terminales extraíble y reemplazable que permite reparaciones en campo