Fallback image
Rosemount 8712E Magnetic Flow Meter Transmitter 2

Transmisor de caudalímetros magnéticos Rosemount™ 8712EM

Intuitive Local Operator Interface with dedicated keys enhance ease of use and enables instant access to all diagnostic information. Ideal for hazardous environments or difficult-to-reach locations.

La interfaz intuitiva del operador local con teclas específicas mejora la facilidad de uso y permite el acceso instantáneo a toda la información de diagnóstico. Ideal para entornos peligrosos o lugares de difícil acceso.

Características clave

  • Interfaz intuitiva del operador local con teclas dedicadas para facilitar el uso
  • Maximice el tiempo productivo con el Smart Meter Verification que monitoriza la condición y el desempeño del medidor sin detener el proceso
  • Optimice el control de las aplicaciones ruidosas con el diagnóstico de alto ruido del proceso y opciones seleccionables de frecuencia de la bobina impulsora
  • El diagnóstico de detección de tuberías vacías minimiza problemas y lecturas falsas cuando la tubería está vacía.
  • Verifique rápidamente la integridad de la instalación con el diagnóstico de detección de fallas de cableado y de la conexión a tierra
  • Las capacidades universales del transmisor permiten reducir las existencias y tener una interfaz consistente para cualquier sensor de caudalímetro magnético