Fallback image
PROD-flow-rosemount-8712H-slurry-transmitter-magnetic-PDP-01

Transmisor del caudalímetro magnético de señal alta Rosemount™ 8712H (obsoleto)

Este producto ahora está obsoleto. La documentación y los planos pertinentes están disponibles a continuación.
Comuníquese con su representante local de Emerson para satisfacer sus necesidades de medición.

Características clave

  • Simplifique el uso con un conveniente diseño de montaje en pared y una interfaz del operador local intuitiva
  • Maximice la confiabilidad y la protección contra la humedad con la carcasa del transmisor de dos compartimentos
  • Consiga mediciones estables en aplicaciones de lodos con la corriente la bobina impulsora de alta potencia y el proceso avanzado de señales
  • Obtenga los mejores beneficios de los sistemas de medidores magnéticos CA combinados con la estabilidad y el desempeño de la tecnología CC pulsada